CONT INV EVERLINK 3P AC3 440V 50A BOB 400V CA-50/60HZ
LC2D50AV7
- Que signifie la fin de la commercialisation?
La fin de la commercialisation est la date ultime à laquelle Schneider Electric acceptera une offre pour cette référence. Cependant, les services après vente (réparation, pièces détachées, etc.) seront valides jusqu'à la fin de son cycle de vie.
- Besoin d'aide
Contactez notre service client - de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi.
La référence LC2D50AV7 est remplacée par le groupe de produits suivant :