PowerLogic - TI ouvrant - type HG - câble - 600A/5A - 5VA - cl.1
METSECT5HG060
Code EAN: 3606489608231
Transformateurs de courant IEC à noyau fendu pour des applications variées
Taille compacte convenant à différentes tailles de conducteurs
Classification tropicalisée pour les conditions environnementales difficiles
TC bien adapté car la classe de précision est meilleure que la précision nominale
Installation simplifiée pour les applications rétrofit
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
71 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune fin 2026.
78
Reprise
Indique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.
Non