ION7550/ION7650
Medidor de energía
Presentación
Características
Los modelos PowerLogic ION7550 y ION7650 tienen cada uno un conjunto de características diferente:
- ION7550: medición de la energía y potencia clase fiscal, registro mín/máx y de eventos, registro histórico (hasta 800 canales), memoria expandible, supervisión de subida/ondulación, medición de armónicos, captura de formas de ondas a 256 muestras/ciclos, puntos de ajuste, E/S análoga y digital, y comunicación multipuerto habilitada para Internet
- ION7650: incorpora la medición de componentes simétricos, detección rápida de oscilaciones, captura de formas de ondas a 1.024 muestras/ciclos y supervisión del cumplimiento de la calidad de alimentación.
Características (algunas son opcionales): - Gran pantalla de cristal líquido adaptable montada en panel, disponible sin pantalla
- Asistencia técnica en varios idiomas: inglés, francés, español y ruso. Notaciones IEC o IEEE que el usuario puede configurar. Compatibilidad con reloj de 12/24 horas en varios formatos de fecha/hora.
- Medición en 4 cuadrantes y 3 fases, precisión clase 0.2 (IEC, ANSI)
- Medición de voltaje, corriente, corriente neutral y de tierra. alimentación, frecuencia, factor de potencia, demanda, energía y tiempo de uso
- Corrección del transformador de instrumentos, compensación de la pérdida de transformador/línea
- IEC 61000-4-30 clase A, IEEE 519/1159, EN50160, supervisión del cumplimiento de la calidad de la alimentación IEC 61000-4-7/4-15
- Captura de formas de ondas en 1.024 muestras/ciclos, captura de oscilaciones (20 μ a 50 Hz), supervisión de subida/ondulación, medición de armónicos (hasta 63º), componentes simétricos
- Detección de la dirección de las perturbaciones que indica si una perturbación produjo un ascenso o descenso en el medidor
- Instrucciones para los puntos de ajuste a fin de que identifiquen automáticamente qué es una subida, ondulación, oscilación o punto de ajuste alto y bajo
- Secuencia de eventos, mínimo/máximo coincidente, tendencias históricas y registro de capturas de pantalla a alta velocidad, marca horaria con resolución de 1 ms, sincronización de la hora por GPS
- 4 entradas análogas, 4 salidas análogas, 16 entradas digitales del contador/estado, 7 salidas digitales de impulsos/control
- 65 puntos de ajuste para alarmas y control, respuesta en 1/2 ciclo, múltiples estados, identificación mediante alarma
- 5 puertos de comunicación: Ethernet, módem, RS-232/485, RS-485, óptico en panel frontal
- 100 Base–TX y 100 Base–FX para una comunicación Ethernet más rápida
- Protocolos: Modbus RTU esclavo/maestro, Modbus TCP, DNP 3.0, MV-90
- Puertas de enlace de módem y Ethernet a 31 dispositivos en el puerto RS-485
- Servidor Web a bordo, correo electrónico para alarmas y datos
Beneficios
Asegúrese de no pasar nada por alto
Los medidores PowerLogic ION7650/ION7550 lo ayudan a:
- reducir los costos de las operaciones y la energía
- mejorar la calidad de la alimentación, la confiabilidad y el tiempo productivo
- optimizar el uso del equipo
para la administración óptima de su instalación eléctrica y una mejor productividad.
Aplicaciones
- Análisis de eficiencia, pérdidas y capacidad
- Verificación de facturas, asignación de costos y submedición
- Supervisión del cumplimiento de la calidad de alimentación
- Diagnóstico y notificación de problemas
- Demanda o administración del factor de potencia
- Control de cargas, generadores u otros equipos