Altivar HVAC ATH200
Variadores de velocidad para aplicaciones sencillas en equipos compactos de climatización (HVAC), de 0,37 a 22 kW (de 0,5 a 30 HP)
Características
Alcance del producto
- Rango de potencia: 0,37 a 22 kW (0,5 a 30 HP)
- Rango de tensión de funcionamiento:
- 200 a 240 V monofásico
- 200 a 240 V trifásico
- 380 a 500 V trifásico
- 525 a 600 V trifásico
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -15 a 50 °C (sin reducción de potencia);
Control de motor
- Corriente transitoria máxima durante 60 segundos: 110 % de la corriente nominal del variador
- Diseñado para el control de motores asíncronos, síncronos y de imanes permanentes
- Método de control de motor:
- Par variable para ventiladores/bombas
- Modo de ahorro de energía
- Control vectorial sin sensores (sensorless)
- V/F estándar
- V/F de 5 puntos
- Motor síncrono
Funciones integradas
- Modo incendio (Fire mode)
- Permiso de marcha (Run permissive)
- Controlador PID
- PID adicionalControl de compuertas (damper)
- Detección de baja carga (por ejemplo, ante la rotura de una correa)
Opciones
- Módulos de comunicación: BACnet/IP
- Transferencia de configuración (ATH200): mediante terminal con pantalla gráfica, software SoMove o dispositivo Multi-Loader
- Pantalla: terminal con pantalla gráfica (IP65) o terminal con pantalla LED (IP54)
Beneficios
Optimización de cuadros eléctricos
El ATH200 mejora la competitividad mediante la optimización de:
- El diseño mecánico, gracias a su formato compacto, montaje lado a lado y capacidad de funcionamiento hasta 50 °C sin necesidad de reducir la potencia nominal (derating).
- El diseño térmico, con un rango de funcionamiento de -10 a 60 °C.
- El diseño eléctrico, al integrar filtro EMC, función de desconexión segura de par (Safe Torque Off) y protección térmica para el motor.
- El diseño de automatización, gracias a su conectividad con Modbus, BACnet MS/TP y BACnet/IP, así como a su integración en EcoStruxure Machine Expert-HVAC.
Alta fiabilidad
- Cumple con la norma IEC 60721-3-3 3C3.
- Placas de circuito impreso con revestimiento protector (barnizado).
- Certificado para su uso con refrigerantes A2L.
- Amplio rango de tensión.
- Funcionamiento a una temperatura ambiente de hasta 60 °C.
Eficiencia energética
- Hasta un 70 % de ahorro energético.
- Control de motor que optimiza dinámicamente el consumo de energía.
- Apto para el control de motores asíncronos y síncronos de alta eficiencia (incluidos los motores de imanes permanentes).
- Clase de eficiencia IE2 según la norma IEC 61800-9-2.
Sostenibilidad
- Aluminio con certificación ASI.
- Plástico con, al menos, un 20 % de contenido de origen biológico.
- Embalaje fabricado con más de un 70 % de cartón reciclado.
- Sin plásticos de un solo uso.
Aplicaciones
Equipos HVAC: enfriadoras refrigeradas por aire, unidades de climatización en cubierta (roof-top), bombas de calor, sistemas de extracción de humos, calderas
Aplicaciones
- Ventiladores de condensador
- Ventiladores de impulsión
- Ventiladores de extracción mecánica
- Bombas de caudal primario variable
- Ventiladores de extracción de humos
- Bombas de circuito secundario