EasyPact MVS
EasyPact MVS- ACB desde 800 hasta 4000 A, ideal como interruptor principal en diferentes aplicaciones del sector de la construcción
Características
Características:
- Cumple con IEC 60947-2 y 60947-2
- Un único tamaño para todo el rango
- Icu=Ics=Icw (1 s) = 50 kA/ 65 kA
- Conveniente para aplicaciones de hasta 690V
- Unidades ET de protección de alta calidad
- Interruptores de 4 polos con neutro protegido
- Alto número de maniobras eléctricas y mecánicas
- Accesorios para instalar desde el frente
- Terminales para uso con cobre o aluminio
Beneficios
Obtenga el rendimiento que necesita, con una inversión rentable, sin comprometer la calidad:
- La selectividad completa asegura la coordinación de la protección del sistema eléctrico, la fiabilidad y la continuidad del servicio.
- Simplicidad de selección, compra, almacenamiento e instalación.
- Normativa IEC, oferta certificada internacionalmente, cumple con el compromiso de calidad de Schneider Electric.
Aplicaciones
Los interruptores automáticos EasyPact MVS son ideales para una gran variedad de aplicaciones y están diseñados para la protección y medición de las redes de distribución eléctrica.
- Edificios
- Industria
- Servicios eléctricos y distribución
- Protección de generadores
Visite nuestro Selector de Productos