Homeline HOM2175SB Surgebreaker SPD
Para la supresión de sobretensiones de los servicios eléctricos y aparatos eléctricos de una sola fase, tres hilos, 120/240 Vac, 50/60 Hz.
Productos
Presentación
Características
Los productos de cartelera Square Homeline de Square D cuentan con dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD) compactos y asequibles. HOM2175SB Los SPDs ofrecen un medio simple para reducir las sobrecargas iniciales a niveles manejables y pueden ofrecer un valor añadido en un sistema SPD en cascada.
Rendimiento superior
HOM2175SB SPDs Square D marca Surgelogic Homeline loadcenter Los SPD utilizan circuitería de alta energía que proporciona supresión de sobretensiones de actividad transitoria severa. Cada MOV se fusiona individualmente. Directamente conectado al bus de equipo, el HOM2175SB ofrece un rendimiento superior de supresión de sobretensiones proporcionando las longitudes de cable más cortas.
Fácil instalación
Dispositivo de conexión rápida para utilizar en un centro de carga Homeline. El SPD requiere dos espacios de montaje adyacentes.
Rendimiento superior
HOM2175SB SPDs Square D marca Surgelogic Homeline loadcenter Los SPD utilizan circuitería de alta energía que proporciona supresión de sobretensiones de actividad transitoria severa. Cada MOV se fusiona individualmente. Directamente conectado al bus de equipo, el HOM2175SB ofrece un rendimiento superior de supresión de sobretensiones proporcionando las longitudes de cable más cortas.
Fácil instalación
Dispositivo de conexión rápida para utilizar en un centro de carga Homeline. El SPD requiere dos espacios de montaje adyacentes.
Beneficios
- Cumple con los requisitos del artículo 285 del NEC
- Listado UL y cUL
- UL 1449 3ª Edición Listado Tipo 2 Dispositivo de protección contra sobretensiones
- Cumple con ANSI / IEEE C62.11-1987 y CAN / CSA C223.1-87
- Utilice los centros de carga Homeline y los dispositivos combinados de entrada de servicio
- El indicador LED muestra el estado operativo de la unidad