Tableros HomeLine
Tableros HomeLine VTQ TQ NTQ
Productos
Presentación
Características
- Tableros para empotrar o sobreponer
- Capacidad de corriente para tableros monofásicos (75 A), bifásicos (125A) y trifásicos (200 A), todos con una capacidad de corto circuito de 10 kA.
- Sistema de pre ponchado que elimina la necesidad de herramientas adicionales
- Tableros monofásicos, bifásicos y trifásicos desde 3 hasta 42 circuitos
- Barraje de aluminio estañado que permite la conexión de conductores de cobre y aluminio
- Pintados interna y externamente con pintura electrostática Blanco RAL 9003 Epoxi poliéster que garantiza protección contra los rayos UV y ambientes corrosivos.
- Pintura que resiste más de 800 horas a los efectos de la humedad y la corrosión, verificados mediante pruebas bajo condiciones de rayado en ambiente salino (Prueba de Cámara Salina)
- Mecanismo de cierre plástico retráctil (Pestillo), que garantiza un correcto ajuste de la Puerta.
- Chapa de seguridad en tableros con opción de instalación de interruptor totalizador.
- Aisladores en material auto extinguible
- Puerta con pestillo de muy fácil apertura
Tablero HomeLine enchufable tipo Plug In compatible con Breakers HomeLine
Tablero HomeLine CDM tipo riel compatible con Breakers Easy9
Beneficios
- Bandeja para totalizador totalmente independiente (Trifásicos con espacio para totalizador NTQT).
- Soporte partido para mayor facilidad de cableado.
- Barraje en aluminio estañado (10kA) que permite la conexión de conductores de cobre y de aluminio.
- Arandela Picot ubicada en la parte superior derecha de la tapa de todos los tableros para garantizar el sistema de protección a tierra.
- El número de puntos para conexión en los conectores de neutro y de tierra es mayor al número de circuitos del tablero.
- Las partes plásticas de todos los tableros están fabricadas con un material auto extinguible, resistente al calor anormal y al fuego cumpliendo con la norma IEC 60695-2-11.
- Todos los tableros cuentan con Knock-Outs para conexión de tuberías en PVC desde ½” hasta 2; en sus cuatro caras.
Aplicaciones
- Residencial
- Edificios