Interruptores termomagnéticos QO
Interruptores termomagnéticos miniatura QO Enchufables Square D
Características
Los interruptores QO de Square D son líderes en el mercado por sus más de 55 años de brindar seguridad y confianza a las instalaciones y las múltiples aplicaciones en que se encuentran instalados.
Su ágil y eficiente montaje y el indicador de disparo VISI-TRIP son características muy útiles en su instalación y operación continua.
Estos equipos también son conocidos como “breakers” o “pastillas”, se instalan en los centros de carga QOD, QOX y QO, así como en los tableros de alumbrado NQ.
Una amplia selección de Interruptores Termomagnéticos nominales de 10kA está disponible incluyendo:
- Interruptores Termomagnéticos QO™ estándar de un polo (10 A a 70 A)
- Interruptores Termomagnéticos QO™ estándar de dos polos (10 A a 200A)
- Interruptores Termomagnéticos estándar de tres polos (10 A a 100 A)
- Interruptores Termomagnéticos QO™tándem QO (15 A a 20 A)
- Interruptores de circuito por falla a tierra (1 y 2 polos, 15 A a 30 A, 3 polos 15 A - 30 A)
- Interruptores Termomagnéticos QO-EPD con protección contra falla a tierra de 30 mA (1 polo, 2 polos, 15 A a 60 A, 3 polos, 15 A - 50 A)
- Interruptores de circuito de falla de arco (1 polo, 15 A y 20 A)
- Interruptores de circuito de fallas de arco (1 polo, 15 A y 20 A)
- También está disponible una línea completa de accesorios
- Los interruptores QO enchufables se utilizan en centros de carga QO, QOD y QOX, Tableros de fuerza y alumbrado NQ y NF Concentracion de Medidores EZM, etc.
Beneficios
- Uso residencial
- Uso comercial
- Uso industrial
- Infraestructura
- Fabricantes de equipo original
Aplicaciones
Para protección de la red eléctrica de:
- casas
- negocios
- museos
- universidades
- oficinas
- plazas comerciales
- industrias, etc.