Tablero de distribución de baja tensión Power-Zone 4 con Circuit Breakers Masterpact NW y NT

Tablero

-
Tablero de distribución de baja tensión Power-Zone 4 con Circuit Breakers Masterpact NW y NT Square D Tablero

Características

Con Power-Zone 4, Square D ofrece la siguiente generación de aparatos de baja tensión probados, fiables y duraderos. Lo desarrollamos con sus valores en mente para mejorar el tiempo y la eficiencia de su sistema eléctrico. Power-Zone 4 tiene los siguientes beneficios:

  • Una huella pequeña y flexible
  • Intervalos de mantenimiento ampliados
  • Acceso segregado a todo el cableado
  • Funcionalidad "inteligente" fácilmente añadida, como interfaces de comunicaciones y capacidad de control y control de potencia
  • TRANSPARENT READY ™ (TRE) equipo de distribución de energía
Además, los aparatos de conmutación Power-Zone 4 con disyuntores Masterpact NT / NW cuentan con:

  • Clasificaciones de aparamenta hasta 200 kA sin disyuntor de fusible
  • Corriente de cortocircuito para servicios de 1600 A a 5000 A.
  • Operación del interruptor a través de la puerta
  • Acceso frontal a todos los cables de control y comunicación
  • Hasta ocho fotocélulas Masterpact NT de 800 A en un solo interruptor de 30 pulgadas. Sección ancha
  • Unidades de disparo Micrologic® con comunicaciones Modbus® RTU
  • Unidades de disparo Micrologic reemplazables en el campo y actualizables
  • Los interruptores automáticos Masterpact NW / NT que se pueden mantener y reparar
  • Soluciones flash de arco para sistema
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
  • Términos de uso
  • Cambiar la configuración de cookies