Cubrebornes Largos, 3P, para ComPact INS/INV630b a 1600 y NS630b a 1600
33628
ComPacT NS es una gama de disyuntores para medición de energía y potencia integrada
La solución cubre clasificaciones de 630 A a 3200 A
La unidad de control electrónico MicroLogic proporciona funciones de medición y análisis eléctricos
ComPacT NS ofrece una gama optimizada de auxiliares y accesorios, instalables en campo
Instalación flexible, en cualquier posición, en un tablero de distribución o montado en la pared
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
Sí
Use Again
Recuperación
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA