Bobina MX o XF 100 a 130 V AC/DC para Interruptor Fijo
33661
ComPacT NS es una gama de disyuntores para medición de energía y potencia integrada
La solución cubre clasificaciones de 630 A a 3200 A
La unidad de control electrónico MicroLogic proporciona funciones de medición y análisis eléctricos
ComPacT NS ofrece una gama optimizada de auxiliares y accesorios, instalables en campo
Instalación flexible, en cualquier posición, en un tablero de distribución o montado en la pared
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
3 kg CO2 eq.
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
Sí
Use Again
Potencial de reciclado, en %
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
74
Recuperación
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA