1 videos
Protector de sobretensiones Acti9 iPRD40r 3P+N 40kA 350V
A9L40600
Supervisión a distancia del estado del DPS
Cartuchos extraíbles para el reemplazo rápido
Dispositivo Tipo 2 recomendado para un nivel de riesgo muy elevado
Adecuado para los sistemas de puesta a tierra TT y TN-S
Amplio rango de operación: temperaturas desde -25°C hasta 60°C
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
No
Use Again
Recuperación
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA