Arrancador suave ATS22, 10 HP (230V)/ 20 HP (400…460V), 32 Amperios
ATS22D32S6
Proporcionar un arranque suave, evitando los esfuerzos mecánicos y extendiendo su vida útil
Reducir la molestia auditiva para los operadores en el piso de trabajo
El factor de forma delgado mejora la versatilidad
Menor costo de reserva de repuestos
Superar los arranques de torsión difícil o alta
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
No
Use Again
Recuperación
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA