+ 6
4 videos
Altivar Arrancador Suave ATS480, 590 A, 208...690V AC, alimentación de control 110...230V AC
ATS480C59Y
Menor tiempo y costo de ingeniería con ATS480, con tecnología digital de EcoStruxure
Maximice la disponibilidad de las aplicaciones mediante una mayor solidez y flexibilidad
Mejor protección de sus activos con mejores prácticas de ciberseguridad incorporadas
Extienda la vida útil de los equipos ATS48 y conserve su inversión
La siguiente evolución para arrancadores flexibles con conectividad, arquitecturas y actualizaciones de firmware
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
39 292 kg CO2 eq.
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
Sí
Use Again
Potencial de reciclado, en %
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
87
Recuperación
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA