+ 5
4 videos
Altivar Arrancador Suave ATS480, 47 A, 208...690V AC, alimentación de control 110...230V AC
ATS480D47Y
Menor tiempo y costo de ingeniería con ATS480, con tecnología digital de EcoStruxure
Maximice la disponibilidad de las aplicaciones mediante una mayor solidez y flexibilidad
Mejor protección de sus activos con mejores prácticas de ciberseguridad incorporadas
Extienda la vida útil de los equipos ATS48 y conserve su inversión
La siguiente evolución para arrancadores flexibles con conectividad, arquitecturas y actualizaciones de firmware
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
3 858 kg CO2 eq.
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
Sí
Use Again
Potencial de reciclado, en %
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
82
Recuperación
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA