+ 5
4 videos
Variador de velocidad ATV320, 0.75 kW, 380…500 V, 3 fases, compacto
ATV320U07N4C
potencia del motor en kW:
Ahorra tiempo y espacio
Menos tiempos de inactividad y costos de mantenimiento
Optimizado para aplicaciones de ventilación y bombeo: ahorros de energía de hasta 30%
La conectividad avanzada reduce su inversión inicial mientras mantiene la flexibilidad en el diseño
Control de motores asíncronos y síncronos, incluyendo motores IE2, IE3 y PM
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
910 kg CO2 eq.
Use Better
Porcentaje promedio de metales certificados por ASI
Contenido medio de metal certificado ASI de la masa total de metal del producto.
100 %
Paquete con tarjeta de reciclaje
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
Sí
Productcolabortessavedediado
Este producto podría reducir las emisiones durante la fase de uso bajo condiciones específicas.
Sí
Use Again
Potencial de reciclado, en %
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
59
Recuperación
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA