Back-UPS Pro con ahorro de energía de APC 700
BR700G
AVR corrige las variaciones de voltaje para proporcionar energía confiable
La protección de la línea de datos garantiza una protección completa de su equipo contra sobrecargas
La pantalla LCD proporciona un vistazo al estado clave del UPS con gráficos de barras para cargas y baterías
Las alarmas sonoras notifican los cambios en las condiciones de alimentación de la red pública y del SAI
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
285 kg CO2 eq.
Use Better
Porcentaje medio de contenido de plástico reciclado
Mínimo contenido termoplástico reciclado postconsumo o postindustrial fuera de la masa total de plástico del producto.
15 %
Eficiencia energética optimizada
La eficiencia energética de este Producto es al menos un 10% mejor que el promedio del mercado o la generación anterior del producto.
Producto con eficiencia energética
ENERGY STAR®
Etiqueta respaldada por EPA para soluciones de eficiencia energética que ahorran costos.
ENERGY STAR UPS V2.0 (EE.UU.)
Use Again
Potencial de reciclado, en %
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
62
Recuperación
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA
+ Lifecycle Services
Clasificar por:
WBEXTWAR1YR-SP-01
WBEXTWAR3YR-SP-01