1 videos
Interruptor Automático ComPacT NSX100H TMD50 Regulable 35-50 A 3P3D
C10H3TM050
Estilo de firma verde de Schneider Electric para toda la gama ComPacT
Reducción estimada del 40% del tiempo de cableado de los fabricantes de tableros
Disfrute de una instalación más fácil gracias a su nuevo diseño ergonómico de placa frontal
Confíe en que todos los auxiliares están en el lugar correcto y compruebe que tiene la bobina correcta.
Nueva palanca ergonómica para una operación manual más fácil del interruptor
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
83 kg CO2 eq.
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
Sí
Use Again
Potencial de reciclado, en %
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
54
Recuperación
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA