Terminales de cable, EasyPact EZC 100, EasyPact CVS 100BS, 60 A a 100 A, 10 a 50 mm², set de 2
EZALUG1002
Durabilidad extraordinaria con las funciones que necesitas
Fácil de pedir y almacenar
Alta calidad: uso de métodos de fabricación avanzados y materiales premium
El diseño modular ayuda a aumentar la eficiencia de la planta, permite una entrega más rápida de placas de interruptores
Satisfaga sus necesidades con flexibilidad para lograr la eficiencia del sistema durante la fase de diseño
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
Sí
Use Again
Recuperación
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA