Bloque de Contacto Auxiliar TeSys D 1NA Terminales de Abrazaderas de Tornillo
LADN10
Nuevo aspecto moderno de todas las máquinas
Diseñado para satisfacer los requisitos de las aplicaciones de electrodomésticos y de climatización
Fácil de instalar y operar con tornillos multiestándar
Con cumplimiento de IEC60335-1, mejor resistencia al fuego y accesorios a prueba de polvo
Experiencia digital del cliente para documentos técnicos
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
3 kg CO2 eq.
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
Sí
Use Again
Potencial de reciclado, en %
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
39
Recuperación
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA