2 videos
Contactor TeSys D 3P AC-3 440V 40A Bobina 24 VDC
LC1D40ABD
Nuevo aspecto moderno de todas las máquinas
Diseñado para satisfacer los requisitos de las aplicaciones electrodomésticos y de HVAC
Fácil de instalar y operar con tornillos multiestándar
Con el cumplimiento de IEC60335-1, mejor resistencia al fuego y accesorios a prueba de polvo
Experiencia digital del cliente para documentos técnicos
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
79 kg CO2 eq.
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
Sí
Use Again
Potencial de reciclado, en %
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
62
Recuperación
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA