+ 7
1 videos
Interruptor selector negro Ø 22mm, mango largo, 2 posiciones, 1 NA
XB4BJ21
Montaje y desmontaje rápidos y sencillos
Resistencia para soportar entornos hostiles
Diseñado para adaptarse a un corte estándar de 22 mm, que garantiza la compatibilidad con maquinaria preexistente
Diseñado de acuerdo con los estándares internacionales para alto rendimiento
Amplio rango de temperatura de funcionamiento de -40 a +70 °C/-40 a +158 °F
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
0.8 kg CO2 eq.
Use Better
Porcentaje medio de contenido de plástico reciclado
Mínimo contenido termoplástico reciclado postconsumo o postindustrial fuera de la masa total de plástico del producto.
49 %
Porcentaje medio de contenido de metal reciclado
Mínimo contenido de metal reciclado postconsumo o postindustrial fuera de la masa total de metal del producto.
19 %
Use Longer
Índice de reparación de productos
Inspirado por el índice de reparación francés y EN 45 554. Solamente el personal calificado deberá instalar, reemplazar o prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
A
Use Again
Potencial de reciclado, en %
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
84
Recuperación
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA