+ 8
1 videos
Luz piloto, Harmony XB4, metal, naranja, 22 mm, lente lisa con bombilla BA9s, lt 250 V
XB4BV65
Montaje y desmontaje rápido y sencillo.
Robustez para soportar entornos adversos
Varios tipos de abrazaderas de tornillo de conexión, conectores, conectores Faston o terminales de resorte.
Excelente conexión mecánica con el cabezal del operador.
Una amplia gama de bloques de contacto para usos generales o aplicaciones específicas (baja corriente, estándar).
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
2 kg CO2 eq.
Use Better
Porcentaje medio de contenido de plástico reciclado
Mínimo contenido termoplástico reciclado postconsumo o postindustrial fuera de la masa total de plástico del producto.
36 %
Porcentaje medio de contenido de metal reciclado
Mínimo contenido de metal reciclado postconsumo o postindustrial fuera de la masa total de metal del producto.
17 %
Use Longer
Índice de reparación de productos
Inspirado por el índice de reparación francés y EN 45 554. Solamente el personal calificado deberá instalar, reemplazar o prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
A
Use Again
Potencial de reciclado, en %
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
85
Recuperación
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA