+ 6
2 videos
leyenda marcada Ø 60 para parada emergencia - EMERGENCY STOP/logotipo ISO 13850
ZBY9330T
Montaje y desmontaje rápidos y sencillos
Resistencia para soportar entornos hostiles
Varios tipos de conexión: abrazadera de tornillo, conector, conector Faston o terminal de resorte
Excelente conexión mecánica con cabezal de operador
Una amplia variedad de bloques de contacto para fines generales o aplicaciones específicas (baja corriente, estándar)
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
0 kg CO2 eq.
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
Sí
Use Again
Potencial de reciclado, en %
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
0
Recuperación
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA