+ 6
1 videos
Protector con candado para cabeza de seta de 40 mm, Harmony XB4, metal, amarillo
ZBZ1605
Montaje y desmontaje rápido y sencillo.
Robustez para soportar entornos adversos
Varios tipos de abrazaderas de tornillo de conexión, conectores, conectores Faston o terminales de resorte.
Excelente conexión mecánica con el cabezal del operador.
Una amplia gama de bloques de contacto para usos generales o aplicaciones específicas (baja corriente, estándar).
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
0.4 kg CO2 eq.
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
Sí
Use Again
Potencial de reciclado, en %
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
97
Recuperación
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA