Modelos
Tablero de transferencia de energía grupo G
SERIE 300 de ASCO Transfiera automáticamente cargas críticas en caso de un corte de energía con la SERIE 300 de ASCO. Su construcción resistente y su rendimiento probado garantizan al usuario muchos años de confiabilidad.Ver Detalles Tablero de transferencia de media tensión ASCO 7000 IEC
Para aplicaciones de misión crítica Los productos de energía ASCO están diseñados para una transferencia y control de energía robustos, inteligentes y avanzados con amplias capacidades de diagnóstico. El interruptor de transferencia de voltaje medio SERIE 7000 proporciona energía continua en la más amplia gama de aplicaciones de energía de emergencia y de reserva, incluidos campus e instalaciones de atención médica, industriales, comerciales y de negocios críticos.Ver Detalles Tableros de transferencia SERIE 7000 de ASCO
Para aplicaciones de misión crítica Los tableros de transferencia de energía ASCO son el estándar de la industria. La transferencia de cargas a alta velocidad entre fuentes de potencia alternativas, independientemente de la corriente máxima, se logra mediante un mecanismo de funcionamiento por solenoide confiable y testeado. Cuando se combina con un controlador de microprocesador programable con teclado y pantalla LCD, ofrece el método más avanzado para transferir todo tipo de cargas, como motores, unidades electrónicas o UPS.Ver Detalles