
Gira la imagen para ampliar

BMXFCC203
Environmental Data
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
Sí
Use Again
Recuperación
NA
Gama del producto | Modicon X80 ((*)) |
---|---|
Accesorio/tipo de componente | Cabo pré-formado |
Accesorio/designación de parte separada | Cabo pré-formado para sub-bases Telefast Modicon ABE7 |
Accesorio / pieza separada de destino | Para módulo de E/S com conectores de 40 vias |
número de cables | 2 |
Consecutivo, seguido, continuo, adosado | 1 conector 40 vias 2 conectores HE10 |
Longitud del cable | 2 m |
número total de hilos | 40 |
---|---|
sección de cable | 0,324 mm² |
Peso neto | 0,63 kg |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en empaque | 1 |
Paquete 1 Altura | 3,000 cm |
Paquete 1 Ancho | 20,000 cm |
Paquete 1 Longitud | 26,000 cm |
Peso del empaque (Lbs) | 624,000 g |
Tipo de unidad de paquete 2 | S02 |
Número de unidades en el paquete 2 | 9 |
Paquete 2 Altura | 15,000 cm |
Paquete 2 Ancho | 30,000 cm |
Paquete 2 Longitud | 40,000 cm |
Paquete 2 Peso | 5,924 kg |
Tipo de unidad de paquete 3 | P06 |
Número de unidades en el paquete 3 | 144 |
Paquete 3 Altura | 75,000 cm |
Paquete 3 Ancho | 60,000 cm |
Paquete 3 Longitud | 80,000 cm |
Paquete 3 Peso | 102,980 kg |
Periodo de garantía | 18 months |
---|
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
Sí
Embalaje sin plástico
No
Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACh
Use Again
Recuperación
NA
Artículos que generalmente se compran juntos
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.