
Gira la imagen para ampliar




EZM125QOA
EZ Meter-Pak para medición múltiple para construcción residencial y comercial
Unidades principales disponibles como interruptor, interruptor fusible o cajas de terminales de lengüeta
Unidades de rama disponibles con opciones sin anillo o con anillo con derivación variada
Tanto principal como rama respaldados por una amplia gama de accesorios
Los accesorios de reemplazo y extensión permiten cambios en el sistema y flexibilidad de diseño.
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
506
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Use Again
Recuperación
NA
Nombre abreviado del dispositivo | EZ |
---|---|
Gama del producto | Fusible MGF |
Dimensiones de altura máxima | 91,4 mm |
---|---|
Dimensiones de anchura máxima | 114,3 mm |
Dimensiones de profundidad máxima | 137,2 mm |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en empaque | 1 |
Paquete 1 Altura | 9,144 cm |
Paquete 1 Ancho | 11,430 cm |
Paquete 1 Longitud | 13,716 cm |
Peso del empaque (Lbs) | 272,155 g |
Tipo de unidad de paquete 2 | PAL |
Número de unidades en el paquete 2 | 252 |
Paquete 2 Altura | 101,600 cm |
Paquete 2 Ancho | 101,600 cm |
Paquete 2 Longitud | 121,920 cm |
Paquete 2 Peso | 76,657 kg |
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.
Ciclo de vida total Huella de carbono
506
Perfil Ambiental del Producto (PEP)
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Embalaje sin plástico
Sí
Cumple con las Exenciones
Regulación REACh
Use Again
Perfil de circularidad
No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación
NA
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.