
Gira la imagen para ampliar

EZM316125X
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
525
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Use Again
Recuperación
NA
Product | Unidad principal central del medidor |
---|---|
Current Rating | 125 A |
Type | Fusible MGF |
Bus Rating | 1200 A |
Number of Jaws | 5 sin liberación de mandíbula |
Number of Meter Sockets | 6 |
Bypass Type | No bypass |
Socket Type | Ringed |
Certifications | Registrado por UL |
---|---|
Busbar Material | Aluminium/copper: barras |
Enclosure Material | Acero |
Enclosure Rating | NEMA 3R |
Maximum Voltage Rating | 208/240 V AC |
Mounting | Superficie |
Phase | 3 fases Indicador-Exterior 1 fase recinto al aire libre |
Wire Configuration | 4 cables |
Dimensiones de altura máxima | 1679 mm |
Dimensiones de anchura máxima | 311 mm |
Dimensiones de profundidad máxima | 180 mm |
Peso neto | 38,000 kg |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en empaque | 1 |
Paquete 1 Altura | 167,9 cm |
Paquete 1 Ancho | 31,1 cm |
Paquete 1 Longitud | 18 cm |
Peso del empaque (Lbs) | 4,536 kg |
Periodo de garantía | 18 months |
---|
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.
Ciclo de vida total Huella de carbono
525
Perfil Ambiental del Producto (PEP)
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Embalaje sin plástico
No
Cumple con las Exenciones
Regulación REACh
Use Again
Perfil de circularidad
No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación
NA
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.