
Gira la imagen para ampliar

EZM3CORNER
EZ Meter-Pak para medición múltiple para construcción residencial y comercial
Unidades principales disponibles como interruptor automático, interruptor fusible o cajas de terminales de terminal
Unidades derivadas disponibles con anillo o sin anillo con diversas opciones de derivación
Tanto el principal como el derivado están soportados por amplios accesorios
Los accesorios de repuesto y extensión permiten cambios en el sistema y flexibilidad en el diseño
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
674
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Use Again
Recuperación
NA
Nombre abreviado del dispositivo | EZ |
---|---|
Gama del producto | Rango E |
corriente nominal (In) | 1200 A |
---|---|
Intensidad asignada de barras | 1200 A |
Montaje del dispositivo | Superficie |
Material de la carcasa | Acero |
Certificaciones del producto | Registrado por UL |
Dimensiones de altura máxima | 495,3 mm |
Dimensiones de anchura máxima | 365,76 mm |
Dimensiones de profundidad máxima | 365,76 mm |
Enclosure Rating | NEMA 3R |
---|
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en empaque | 1 |
Paquete 1 Altura | 54,610 cm |
Paquete 1 Ancho | 42,926 cm |
Paquete 1 Longitud | 42,926 cm |
Peso del empaque (Lbs) | 32,296 kg |
Tipo de unidad de paquete 2 | PAL |
Número de unidades en el paquete 2 | 12 |
Paquete 2 Altura | 101,600 cm |
Paquete 2 Ancho | 101,600 cm |
Paquete 2 Longitud | 121,920 cm |
Paquete 2 Peso | 387,549 kg |
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.
Ciclo de vida total Huella de carbono
674
Perfil Ambiental del Producto (PEP)
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Embalaje sin plástico
No
Cumple con las Exenciones
Regulación REACh
Use Again
Perfil de circularidad
No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación
NA
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.