
Gira la imagen para ampliar

EZML331225
Sockets para medidor y ranuras para interruptor de inquilino para medición y protección aguas abajo
Unidades de 125A, 225A y 400A disponibles, sin anillo o tipo anillo con diversas opciones de derivación
Barra de distribución horizontal de 800A estándar (barra de distribución de 1200A opcional)
Las extensiones de esquina, codo, transición y barra crean flexibilidad en el diseño del sistema
NEMA 3R para instalación en exteriores e interiores
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
738
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Use Again
Recuperación
NA
Product | Unidad principal central del medidor |
---|---|
Current Rating | 225 A |
Type | Fusible MGF |
Bus Rating | 1200 A |
Number of Jaws | 7 con liberación de mandíbula |
Number of Meter Sockets | 1 |
Bypass Type | Lever bypass |
Socket Type | Ringless |
Certifications | Registrado por UL |
---|---|
Busbar Material | Aluminium/copper: barras |
Enclosure Material | Acero |
Enclosure Rating | NEMA 3R |
Maximum Voltage Rating | 208/240 V AC 240/120 V HLD AC |
Mounting | Superficie |
Phase | 3 fases Indicador-Exterior 3 fases recinto al aire libre |
Wire Configuration | 4 cables |
Dimensiones de altura máxima | 992 mm |
Dimensiones de anchura máxima | 494 mm |
Dimensiones de profundidad máxima | 240 mm |
Peso neto | 48,120 kg |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en empaque | 1 |
Paquete 1 Altura | 27,940 cm |
Paquete 1 Ancho | 55,372 cm |
Paquete 1 Longitud | 101,092 cm |
Peso del empaque (Lbs) | 52,617 kg |
Tipo de unidad de paquete 2 | PAL |
Número de unidades en el paquete 2 | 6 |
Paquete 2 Altura | 101,600 cm |
Paquete 2 Ancho | 101,600 cm |
Paquete 2 Longitud | 121,920 cm |
Paquete 2 Peso | 315,700 kg |
Periodo de garantía | 18 months |
---|
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.
Ciclo de vida total Huella de carbono
738
Perfil Ambiental del Producto (PEP)
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Embalaje sin plástico
No
Cumple con las Exenciones
Regulación REACh
Use Again
Perfil de circularidad
No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación
NA
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.