
Gira la imagen para ampliar

HL2IMA16C
Se instala en dos minutos o menos
Fácil montaje y modernización en campo
Señalización audible, visual y remota
Gestiona eventos térmicos y de alta corriente
Diagnósticos avanzados
Environmental Data
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Use Again
Recuperación
NA
Product | Módulo de protección contra sobretensiones |
---|---|
Range | Interruptor de sobretensión |
Device Short Name | IMA |
Type | HL |
Voltage Rating | 208/240 V CA |
---|---|
MCOV | 150 V |
SCCR | 200 kA |
Surge Current | 160 kA |
Rated Current | 60 A |
Breaking Capacity | 50 kA |
Number of Phases | 3 fases |
Max Number of Poles | 3 |
Wiring Configuration | 4 cables |
Connection | I-Line línea a línea Terminales toma a tierra AWG 6 cobre 4 N.m Terminales neutro AWG 6 cobre 4 N.m |
Trip Unit Technology | Térmico-magnético |
Local Signalling | LED de estado verde Por fase para funcionamiento normal LED de estado rojo Por fase para Fallo |
Provided Equipment | Alarm habilitar / deshabilitar interruptor Surge counter Circuit-breaker |
Longitud del cable | 483 mm |
Mounting Support | Montaje en panel |
Height | 308,9 mm |
Width | 341,9 mm |
Depth | 142,1 mm |
Enclosure Rating | NEMA 2 |
---|---|
Standards | UL 1449:Ed. 3 UL 1283:ed. 5 CSA C22.2 No 8:1986 UL 96A:ed. 12 UL 489:ed. 11 CSA C22.2 No 5-09 |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en empaque | 1 |
Paquete 1 Altura | 22,86 cm |
Paquete 1 Ancho | 40,64 cm |
Paquete 1 Longitud | 44,45 cm |
Peso del empaque (Lbs) | 10,064 kg |
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Embalaje sin plástico
No
Cumple con las Exenciones
Regulación REACh
Use Again
Recuperación
NA
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.