
Gira la imagen para ampliar

HL4IMA16C
Se instala en dos minutos o menos.
Fácil montaje y modernización en campo
Señalización audible, visual y remota
Gestiona eventos tanto térmicos como de alta corriente.
Diagnóstico avanzado
Environmental Data
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Use Again
Recuperación
NA
Los SPD de las series EMA y EBA de Surgelogic™ ofrecen una gama completa de soluciones de supresión de sobretensiones montadas externamente. Estas unidades están diseñadas para proporcionar supresión de sobretensiones desde los paneles de entrada de servicio hasta los equipos de punto de uso. Listado por UL® de EE. UU. y Canadá según el estándar UL 1449. Cumple con los requisitos del Artículo 285 de NEC® y CSA 22.2 No. 8-M1986 según corresponda. Cumple con los requisitos de etiqueta maestra UL 96A 12.ª edición para sistemas de protección contra rayos. Este dispositivo SPD Surelogic es un sistema en estrella trifásico de 4 cables con conexión a tierra que tiene una clasificación de corriente de sobretensión máxima de 160 kA. Este dispositivo tiene un voltaje operacional de 208Y/120 VCA y una clasificación de cortocircuito de 200 kA. Este SPD se encuentra en un gabinete NEMA 2 de 308,9 mm de alto, 341,9 mm de ancho y 142,1 mm de profundidad.
Product | Módulo de protección contra sobretensiones |
---|---|
Range | Interruptor de sobretensión |
Device Short Name | IMA |
Type | HL |
Voltage Rating | 480Y/277 V CA |
---|---|
MCOV | 150 V |
SCCR | 200 kA |
Surge Current | 160 kA |
Rated Current | 60 A |
Breaking Capacity | 50 kA |
Number of Phases | 3 fases |
Max Number of Poles | 3 |
Wiring Configuration | 4 cables |
Connection | I-Line línea a línea Terminales toma a tierra AWG 6 cobre 4 N.m Terminales neutro AWG 6 cobre 4 N.m |
Trip Unit Technology | Térmico-magnético |
Local Signalling | LED de estado verde Por fase para funcionamiento normal LED de estado rojo Por fase para Fallo |
Provided Equipment | Alarm habilitar / deshabilitar interruptor Surge counter Circuit-breaker |
Longitud del cable | 483 mm |
Mounting Support | Montaje en panel |
Height | 308,9 mm |
Width | 341,9 mm |
Depth | 142,1 mm |
Enclosure Rating | NEMA 2 |
---|---|
Standards | UL 1449:Ed. 3 UL 1283:ed. 5 CSA C22.2 No 8:1986 UL 96A:ed. 12 UL 489:ed. 11 CSA C22.2 No 5-09 |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en empaque | 1 |
Paquete 1 Altura | 22,86 cm |
Paquete 1 Ancho | 40,64 cm |
Paquete 1 Longitud | 44,45 cm |
Peso del empaque (Lbs) | 10,064 kg |
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Embalaje sin plástico
No
Directiva RoHS de la UE
No cumple con las normas
Regulación REACh
Use Again
Recuperación
NA
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.