
Gira la imagen para ampliar

NQ418L1C
Conjunto interior listo para instalar
Campo convertible a alimentación superior o inferior
Disponible como terminal principal o Interruptor principal
Los interiores aceptan interruptores automáticos enchufables QO(VH) y atornillables QOB(VH)
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
62
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Use Again
Potencial de reciclado, en %
91
Recuperación
NA
Los interiores de tableros NQ se pueden utilizar en una amplia variedad de aplicaciones, incluidas: edificios comerciales, edificios industriales, centros de datos, estadios y oficinas. Los tableros de distribución NQ son tableros de distribución versátiles que cuentan con una amplia selección de interruptores automáticos derivados enchufables y atornillables, interruptores automáticos principales integrados, SPD montados en derivación y una amplia variedad de kits de accesorios listos para instalar. Los interiores se pueden convertir en campo para admitir alimentación superior o inferior. Este interior de terminales principales tiene una clasificación de 100 A para 240 VCA y 48 VCC, tiene un bus de cobre enchapado y 18 espacios para polos. Los tableros de distribución NQ se pueden convertir de terminales principales a Interruptores principales. Los tableros NQ ofrecen neutros con clasificación del 200 % para cargas no lineales. Las opciones instaladas de fábrica incluyen placas de identificación fenólicas, monitoreo de energía de circuitos principales y derivados, interiores de bus dividido y ensambles neutrales que admiten hasta 36 Interruptores derivados de 100 A. Los tableros NQ están disponibles con barreras IP2X según IEC 60529 para aplicaciones de entrada de servicio UL. El interior tiene una clasificación de corriente de interrupción de hasta 65 kA (dependiendo de los Interruptores instalados). Este tablero interior NQ está listado por UL para aplicaciones en EE. UU. y Canadá. El interior acepta interruptores automáticos derivados QOB, QOBVH y QHB atornillables y QO, QOVH y QH enchufables. Las conexiones mecánicas principales estándar aceptan cables de cobre o aluminio. Los interiores de los tableros NQ están disponibles con bus de aluminio o cobre enchapado. Se pueden instalar Interruptores derivados de 100 A en ambos lados del interior del tablero de distribución NQ.
Product Type | Entrelazar |
---|---|
Panelboard Type | Main lugs |
Branch Circuit Breaker Type | QOB QOB-VH QHB |
Busbar Material | Cobre |
Número de espacios | 18 |
---|---|
Enclosure Nominal Height | 660,4 mm |
Enclosure Nominal Width | 508 mm |
Enclosure Nominal Depth | 146,05 mmPara NEMA 1 165,1 mmPara NEMA 3R/5/12 |
[In] Corriente nominal | 100 A |
corriente interrumpida nominal | 10 kA 22 kA 65 kA |
Number of Phases | 3 fases 4 cables |
Voltage Rating | 240 V CA 48 V CC |
Conexiones - terminales | Terminal línea a línea AWG 6...AWG 2/0 aluminio Terminal neutro AWG 6...AWG 2/0 aluminio |
par de apriete | 4,52…5,65 N.m para 13,30…67,43 mm² - tipo de cable: AWG 6...AWG 2/0) 11,3 N.m para 13,30…67,43 mm² - tipo de cable: AWG 6...AWG 2/0) 31,07 N.m para 13,30…177,3 mm² - tipo de cable: AWG 6...350 kcmil) 31,07 N.m para 13,30…126,7 mm² - tipo de cable: AWG 6...250 kcmil) 31,07 N.m para 107,2…152 mm² - tipo de cable: AWG 4...300 kcmil) |
Dimensiones de altura máxima | 685,8 mm |
Dimensiones de anchura máxima | 265,18 mm |
Peso neto | 5,67 kg |
Normas | UL CSA |
---|
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en empaque | 1 |
Paquete 1 Altura | 16,002 cm |
Paquete 1 Ancho | 35,560 cm |
Paquete 1 Longitud | 66,802 cm |
Peso del empaque (Lbs) | 6,341 kg |
Tipo de unidad de paquete 2 | PAL |
Número de unidades en el paquete 2 | 24 |
Paquete 2 Altura | 107,950 cm |
Paquete 2 Ancho | 101,600 cm |
Paquete 2 Longitud | 121,920 cm |
Paquete 2 Peso | 145,603 kg |
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.
Ciclo de vida total Huella de carbono
62
Perfil Ambiental del Producto (PEP)
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Embalaje sin plástico
No
Cumple
Regulación REACh
Use Again
Potencial de reciclado, en %
91
Perfil de circularidad
No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación
NA
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.