
Gira la imagen para ampliar

NQMB2HJ
NQ y NF ofrecen una amplia selección de accesorios y piezas de repuesto.
Las opciones ensambladas en fábrica permiten flexibilidad de diseño y maximizan la productividad del trabajo.
Kits y accesorios listos para ensamblar para cambios de diseño en sitio
Fácil de modificar o ampliar el uso del tablero de control
Environmental Data
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Use Again
Recuperación
NA
Los tableros eléctricos NQ y NF son tableros eléctricos versátiles que cuentan con una amplia selección de Interruptores, accesorios y kits listos para instalar. Los tableros NQ y NF tienen una construcción modular para aceptar accesorios instalables en campo y kits de conversión. Los tableros de distribución NQ se pueden convertir de terminal principal a interruptor principal. Este kit es un kit adaptador para Interruptores PowerPacT H y J. Este kit incluye una bandeja de montaje del Interruptor principal, una cubierta frontal y soportes de apoyo.
Product | Kit de instalación |
---|---|
Accesorio / categoría de repuesto | Accesorio de instalación |
número total de hilos | 3 |
Tipo de interruptor | HDL |
Número de espacios | 42 84 72 54 30 |
---|---|
Device Application | interruptor automático 225 A |
par de apriete | 2,8…3,4 N.m |
Certificaciones del producto | cULus |
---|
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en empaque | 1 |
Paquete 1 Altura | 6,096 cm |
Paquete 1 Ancho | 36,830 cm |
Paquete 1 Longitud | 52,578 cm |
Peso del empaque (Lbs) | 4,173 kg |
Tipo de unidad de paquete 2 | PAL |
Número de unidades en el paquete 2 | 60 |
Paquete 2 Altura | 71,120 cm |
Paquete 2 Ancho | 106,680 cm |
Paquete 2 Longitud | 121,920 cm |
Paquete 2 Peso | 266,259 kg |
Periodo de garantía | 18 months |
---|
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Embalaje sin plástico
No
Cumple
Regulación REACh
Use Again
Perfil de circularidad
No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación
NA
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.