
Gira la imagen para ampliar

NSYEDCOS
Environmental Data
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Use Again
Recuperación
NA
Gama | PanelSeT |
---|---|
Anwendung | Multiuso |
Tipo de producto o componente | Soporte de fijación |
Lugar de montaje | Parte superior e inferior del armario |
Soporte de montaje | Carril DIN Barra de puesta a tierra |
composición de equipos | elementos de fijación 2 terminal |
Cantidad por juego | Juego de 1 |
Material | Acero revestido de zinc |
---|---|
modo de fijación | Mediante elemento de fijación |
Altura | 38 mm |
Anchura | 90 mm |
Profundidad | 39 mm |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en empaque | 1 |
Paquete 1 Altura | 18,000 cm |
Paquete 1 Ancho | 9,000 cm |
Paquete 1 Longitud | 9,000 cm |
Peso del empaque (Lbs) | 262,000 g |
Tipo de unidad de paquete 2 | CAR |
Número de unidades en el paquete 2 | 24 |
Paquete 2 Altura | 40,000 cm |
Paquete 2 Ancho | 30,000 cm |
Paquete 2 Longitud | 40,000 cm |
Paquete 2 Peso | 6,828 kg |
Tipo de unidad de paquete 3 | PAM |
Número de unidades en el paquete 3 | 480 |
Paquete 3 Altura | 100,000 cm |
Paquete 3 Ancho | 100,000 cm |
Paquete 3 Longitud | 120,000 cm |
Paquete 3 Peso | 279,200 kg |
Periodo de garantía | 18 months |
---|
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Embalaje sin plástico
No
Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACh
Use Again
Perfil de circularidad
No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación
NA
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.