
Gira la imagen para ampliar

QGL32125
Disponible en diseño de 2 o 3 polos
Protección contra sobrecorriente y encendido de sistemas de CA
Accesorios comunes en toda la gama
Confianza y confiabilidad energética
Certificaciones UL 489, CSA, ANCE, IEC para aplicaciones en todo el mundo
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
49
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
Sí
Use Again
Potencial de reciclado, en %
56
Recuperación
NA
Gama | PowerPact |
---|---|
Nombre del producto | PowerPact Q |
Tipo de producto o componente | Interruptor automático |
Función | Distribución |
[In] Corriente nominal | 125 A |
---|---|
Number of Poles | 3P |
Tipo de control | Maneta de maniobra |
código de poder de corte | G |
poder de corte | 65 kA en 120/208 Y CA 50/60 Hz acorde a UL 65 kA en 240 V CA 50/60 Hz acorde a UL |
[Ue] Tensión nominal de empleo | 240 V CA 50/60 Hz acorde a UL |
Frecuencia de red | 50/60 Hz |
[Uimp] Resistencia a picos de tensión | 8 kV acorde a UL |
trip unit technology ((*)) | Térmico-magnético |
intensidad de disparo magnético | 2400 A |
intensidad magnética mínima de disparo | 1200 A |
Continuous current rating | 80 % |
categoría de empleo | Categoría A |
Mechanical durability | 1000 ciclos pérdida de carga (pérdida de bobina) 5000 ciclos sin carga |
Señalizaciones en local | 1 indicador de disparo - tipo de cable: verde) |
modo de montaje | Unit mount ((*)) - tipo de cable: Chasis de Lutze) |
Soporte de montaje | Chasis de Lutze |
Consecutivo, seguido, continuo, adosado | Lugs ((*)), load ((*)) Lugs ((*)), línea |
par de apriete | 28 N.m para 25…150 mm² - tipo de cable: AWG 4...300 kcmil) |
Power wire stripping length | 22 mm |
Dimensiones de altura máxima | 164,34 mm |
Dimensiones de anchura máxima | 114,3 mm |
Dimensiones de profundidad máxima | 99,82 mm |
aplicación de interruptor automático | HACR rated ((*)) |
Normas | UL CSA NEMA NOM-003-SCFI-2000 |
---|---|
certificaciones de producto | UL CSA NOM |
Temperatura ambiente del aire para el funcionamiento | 40…70 °C |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en empaque | 1 |
Paquete 1 Altura | 15,748 cm |
Paquete 1 Ancho | 15,748 cm |
Paquete 1 Longitud | 25,146 cm |
Peso del empaque (Lbs) | 2,155 kg |
Periodo de garantía | 18 months |
---|
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.
Ciclo de vida total Huella de carbono
49
Perfil Ambiental del Producto (PEP)
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
Sí
Embalaje sin plástico
No
Cumple con las Exenciones
Regulación REACh
Estado libre de halógenos
Producto sin halógeno
Sin PVC
Sí
Use Again
Potencial de reciclado, en %
56
Perfil de circularidad
No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación
NA
WEEE Label

El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.