
Gira la imagen para ampliar

QO115VHGFI
Environmental Data
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Use Again
Recuperación
NA
Product | Interruptor automático en miniatura |
---|---|
Range | QOD |
Current Rating | 15 A |
Voltage Rating | 120 V CA |
Mounting Type | Conexión |
Number of Poles | 1P |
Circuit Breaker Type | Ground fault protecting ((*)) clase A 6 mA |
Ratings | Not rated ((*)) |
Electrical Connection | Pressure plate ((*)) |
Interrupt Rating | 22 kA en 120 V CA |
---|---|
Number of Panel Spaces | 1 |
Wire Size | AWG 14...AWG 8 cobre AWG 12...AWG 8 aluminio |
Tightening Torque | 4,6 N.m para 2,5…10 mm² - tipo de cable: AWG 16...AWG 14) 4,6 N.m para 4…20 mm² - tipo de cable: AWG 12...AWG 4) |
Height | 121 mm |
Width | 19 mm |
Depth | 74 mm |
Peso neto | 0,245 kg |
Certifications | Registrado por UL CSA |
---|---|
Ambient Rating | 40 °C |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en empaque | 1 |
Paquete 1 Altura | 3,556 cm |
Paquete 1 Ancho | 9,906 cm |
Paquete 1 Longitud | 13,97 cm |
Peso del empaque (Lbs) | 0,245 kg |
Periodo de garantía | 18 months |
---|
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Embalaje sin plástico
Sí
Cumple con las Exenciones
Regulación REACh
Use Again
Perfil de circularidad
Recuperación
NA
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.