
Gira la imagen para ampliar

QO120DF
Proporciona una protección de circuito superior
Fiable y duradero
Diseño neutro enchufable y tamaño más reducido para instalaciones más rápidas
Diseño simple e instrucciones claras para una configuración rápida.
Diagnósticos que ahorran tiempo con solo tocar un botón
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
41
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Use Again
Recuperación
NA
Los Interruptores termomagnéticos de uno, dos y tres polos QO y QOB brindan protección contra sobrecorriente y conmutación en sistemas de CA y CC. Estos Interruptores tienen un mecanismo de conmutación sobre el centro, de disparo libre, con acción de conexión y desconexión rápidas e indicación de manija positiva. También cuentan con indicación de disparo VisiTrip, que proporciona una indicación visual de que el Interruptor se ha disparado e interrumpido el circuito. También está disponible una línea completa de características y accesorios instalados de fábrica, como disparadores de derivación, interruptores auxiliares e interruptores de alarma. Este Interruptor QO de 1 polo tiene una clasificación de 20 A a 120 VCA. Esta unidad proporciona una capacidad de ruptura de 10 kA y montaje enchufable. Este producto incluye una función dual con cable flexible. Esto proporciona protección combinada contra arcos eléctricos y fallas a tierra. Los Interruptores QO están listados por UL según el archivo UL E84967 y están certificados por CSA según el contrato maestro CSA 153555.
Product | Interruptor automático en miniatura |
---|---|
Range | QOD |
Current Rating | 20 A |
Voltage Rating | 120 V CA |
Mounting Type | Conexión |
Number of Poles | 1P |
Circuit Breaker Type | Combination ARC-fault and ground fault |
Ratings | HACR rated ((*)) |
Electrical Connection | Pressure plate ((*)) |
Connections Terminals | Coleta neutral |
Interrupt Rating | 10 kA en 120 V CA |
---|---|
Number of Panel Spaces | 1 |
Wire Size | AWG 14...AWG 8 cobre o aluminio |
Tightening Torque | 4 N.m |
Height | 121 mm |
Width | 19 mm |
Depth | 74 mm |
Peso neto | 0,272 kg |
Certifications | Registrado por UL CSA |
---|---|
Ambient Rating | 40 °C |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en empaque | 1 |
Paquete 1 Altura | 3,302 cm |
Paquete 1 Ancho | 10,16 cm |
Paquete 1 Longitud | 13,97 cm |
Peso del empaque (Lbs) | 272,155 g |
Tipo de unidad de paquete 2 | CAR |
Número de unidades en el paquete 2 | 38 |
Paquete 2 Altura | 9,398 cm |
Paquete 2 Ancho | 34,798 cm |
Paquete 2 Longitud | 52,832 cm |
Paquete 2 Peso | 10,251 kg |
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.
Ciclo de vida total Huella de carbono
41
Perfil Ambiental del Producto (PEP)
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Embalaje sin plástico
Sí
Cumple con las Exenciones
Regulación REACh
Use Again
Perfil de circularidad
Recuperación
NA
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.