
Gira la imagen para ampliar

QO120VHGFI
Proporciona una protección de circuito superior
Confiable y duradero
Diseño neutro enchufable y menor espacio para instalaciones más rápidas
Diseño simple e instrucciones claras para una configuración rápida
Diagnósticos que ahorran tiempo con tan sólo pulsar un botón
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
39
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Use Again
Recuperación
NA
Product | Interruptor automático en miniatura |
---|---|
Range | QOD |
Current Rating | 20 A |
Voltage Rating | 120 V CA |
Mounting Type | Conexión |
Number of Poles | 1P |
Circuit Breaker Type | Ground fault protecting ((*)) clase A 6 mA |
Ratings | Not rated ((*)) |
Electrical Connection | Pressure plate ((*)) |
Interrupt Rating | 22 kA en 120 V CA |
---|---|
Number of Panel Spaces | 1 |
Wire Size | AWG 14...AWG 8 cobre AWG 12...AWG 8 aluminio |
Tightening Torque | 4,6 N.m para 2,5…10 mm² - tipo de cable: AWG 16...AWG 14) 4,6 N.m para 4…20 mm² - tipo de cable: AWG 12...AWG 4) |
Height | 105 mm |
Width | 19 mm |
Depth | 74 mm |
Peso neto | 0,240 kg |
Certifications | Registrado por UL CSA |
---|---|
Ambient Rating | 40 °C |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en empaque | 1 |
Paquete 1 Altura | 3,302 cm |
Paquete 1 Ancho | 9,906 cm |
Paquete 1 Longitud | 13,97 cm |
Peso del empaque (Lbs) | 240,404 g |
Periodo de garantía | 18 months |
---|
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.
Ciclo de vida total Huella de carbono
39
Perfil Ambiental del Producto (PEP)
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Embalaje sin plástico
Sí
Cumple con las Exenciones
Regulación REACh
Use Again
Perfil de circularidad
Recuperación
NA
Artículos que generalmente se compran juntos
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.