
Gira la imagen para ampliar

QO124L125PGCVP
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
77
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Use Again
Recuperación
NA
Marketing Trade Name | QOD |
---|---|
Product Type | Load Center ((*)) |
Cover Type | Combination flush/surface cover ((*)) |
Provided Equipment | Load center - tipo de cable: 1) 2P 125 A 120 V CA Circuit-breaker - tipo de cable: 3) 1P 20 A 120 V CA hacia abajo Circuit-breaker - tipo de cable: 2) 2P 30 A 120 V CA hacia abajo |
Tightening Torque | Mandril, estado 1 50 lb.in, AWG 6...AWG 2/0, aluminio / cobre |
---|---|
Load Center Type | PoN Convertible Mains (lugs) |
Rated Current | 125 A |
Number of Spaces | 24 |
Max Short Circuit Current Rating | 65 kA |
Maximum Number of Single Pole Circuits | 24 |
Maximum Number of Tandem Breakers | 0 |
Number of Phases | 1 fase 3 cables |
Wire Size | AWG 6...AWG 2/0 aluminio / cobre |
Ground Bar | Grounding bar included (not installed) ((*)) |
Electrical Connection | Lugs ((*)) |
Busbar Material | Tin plated copper ((*)): barras |
Enclosure Material | Chapa de acero soldado |
Surface Finish | Baked enamel Gris |
Box Number | 7 |
Height | 531 mm |
Width | 362 mm |
Enclosure Rating | NEMA 1 envolvente interior |
---|---|
Ambient Air Temperature for Operation | -5 °C 40 °C |
Product Certifications | Registrado por UL |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en empaque | 1 |
Paquete 1 Altura | 14,224 cm |
Paquete 1 Ancho | 40,894 cm |
Paquete 1 Longitud | 60,198 cm |
Peso del empaque (Lbs) | 10,052 kg |
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.
Ciclo de vida total Huella de carbono
77
Perfil Ambiental del Producto (PEP)
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Embalaje sin plástico
No
Cumple
Regulación REACh
Use Again
Perfil de circularidad
No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación
NA
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.