Gira la imagen para ampliar

QO130L200PGRB
Tipo de centro de carga:
[In] Corriente nominal:
Número de espacios:
Composición del dispositivo:
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
112
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Use Again
Recuperación
NA
Marketing Trade Name | QOD |
---|---|
Product Type | Load Center ((*)) |
Cover Type | Surface cover |
Tightening Torque | Mandril, estado 1 250 lb.in, AWG 4...250 kcmil, aluminio / cobre Mandril, estado 1 250 lb.in, AWG 4...300 kcmil, aluminio / cobre |
---|---|
Load Center Type | PoN Convertible Mains (lugs) |
Rated Current | 200 A |
Number of Spaces | 30 |
Max Short Circuit Current Rating | 65 kA |
Maximum Number of Single Pole Circuits | 40 |
Maximum Number of Tandem Breakers | 10 |
Number of Phases | 1 fase 3 cables |
Wire Size | AWG 6...250 kcmil aluminio / cobre |
Ground Bar | Grounding bar included (not installed) ((*)) |
Electrical Connection | Lugs ((*)) |
Busbar Material | Tin plated copper ((*)): barras |
Enclosure Material | Welded galvannealed steel |
Surface Finish | Baked enamel Gris |
Box Number | 6R |
Height | 758 mm |
Width | 375 mm |
Enclosure Rating | NEMA 3R placa de prensaestopas de dos partes |
---|---|
Ambient Air Temperature for Operation | -5 °C 40 °C |
Product Certifications | Registrado por UL |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en empaque | 1 |
Paquete 1 Altura | 13,462 cm |
Paquete 1 Ancho | 39,624 cm |
Paquete 1 Longitud | 81,28 cm |
Peso del empaque (Lbs) | 14,6 kg |
Tipo de unidad de paquete 2 | PAL |
Número de unidades en el paquete 2 | 24 |
Paquete 2 Altura | 109,22 cm |
Paquete 2 Ancho | 106,68 cm |
Paquete 2 Longitud | 121,92 cm |
Paquete 2 Peso | 363,2 kg |
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.
Ciclo de vida total Huella de carbono
112
Perfil Ambiental del Producto (PEP)
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Embalaje sin plástico
No
Cumple
Regulación REACh
Use Again
Perfil de circularidad
No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación
NA
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.