
Gira la imagen para ampliar



+ 6
QO142L225PGC
[In] Corriente nominal:
Número de espacios:
tipo de cubierta:
Composición del dispositivo:
Proporciona un rendimiento y una durabilidad superiores.
El cableado directo ahorra cables, mano de obra y tiempo.
Instalación más rápida utilizando interruptores PoN que se conectan directamente
50% más de terminaciones para un cableado sin desorden
Cumple con los estándares UL 67, CSA e IEC
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
118
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Use Again
Recuperación
NA
Los centros de carga QO ofrecen características premium al permitir que se instalen en su interior interruptores QO, interruptores por falla a tierra, interruptores por falla de arco y pararrayos. Los centros de carga QO están diseñados para uso residencial e industrial para proteger sistemas eléctricos, equipos y personas. Están disponibles tanto en configuraciones tradicionales como enchufables sobre neutro. Hay tres tipos de red eléctrica disponibles: Interruptor principal, terminales principales y panel del generador. Hay opciones disponibles monofásicas y trifásicas. Las barras colectoras son de cobre estañado y están blindadas. Los recintos interiores y exteriores son una opción. Los centros de carga QO permiten el uso de una gama completa de accesorios. Este centro de carga monofásico tiene 42 espacios y 52 circuitos. Este sistema proporciona terminales principales convertibles de 225 A en un gabinete NEMA 1. También incluye enchufe neutro, barra de tierra, cubierta combinada y clasificación UL.
Marketing Trade Name | QOD |
---|---|
Product Type | Load Center ((*)) |
Cover Type | Combination flush/surface cover ((*)) |
Tightening Torque | Mandril, estado 1 250 lb.in, AWG 4...250 kcmil, aluminio / cobre |
---|---|
Load Center Type | PoN Convertible Mains (lugs) |
Rated Current | 225 A |
Number of Spaces | 42 |
Max Short Circuit Current Rating | 65 kA |
Maximum Number of Single Pole Circuits | 52 |
Maximum Number of Tandem Breakers | 10 |
Number of Phases | 1 fase 3 cables |
Wire Size | AWG 6...300 kcmil aluminio / cobre |
Ground Bar | Grounding bar included (not installed) ((*)) |
Electrical Connection | Lugs ((*)) |
Busbar Material | Tin plated copper ((*)): barras |
Enclosure Material | Chapa de acero soldado |
Surface Finish | Baked enamel Gris |
Box Number | 11 |
Height | 965 mm |
Width | 362 mm |
Depth | 0,15 mm |
Peso neto | 15,640 kg |
Enclosure Rating | NEMA 1 envolvente interior |
---|---|
Ambient Air Temperature for Operation | -5 °C 40 °C |
Product Certifications | Registrado por UL |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en empaque | 1 |
Paquete 1 Altura | 14,224 cm |
Paquete 1 Ancho | 40,640 cm |
Paquete 1 Longitud | 103,632 cm |
Peso del empaque (Lbs) | 15,368 kg |
Tipo de unidad de paquete 2 | PAL |
Número de unidades en el paquete 2 | 18 |
Paquete 2 Altura | 101,600 cm |
Paquete 2 Ancho | 106,680 cm |
Paquete 2 Longitud | 121,920 cm |
Paquete 2 Peso | 272,944 kg |
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.
Ciclo de vida total Huella de carbono
118
Perfil Ambiental del Producto (PEP)
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Embalaje sin plástico
No
Cumple
Regulación REACh
Use Again
Perfil de circularidad
No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación
NA
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.