
Gira la imagen para ampliar


QO148L125GRB
Tipo de centro de carga:
[In] Corriente nominal:
Número de espacios:
Composición del dispositivo:
El centro de carga QO proporciona un rendimiento y una durabilidad superiores
El cableado directo ahorra cables, mano de obra y tiempo
Compatible con cualquier interruptor automático QO Square D™
Barra de neutro totalmente distribuida permite interruptores automáticos de neutro enchufable QO™ en cualquier espacio
Cumple con los estándares UL 67, CSA e IEC
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
25
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Use Again
Recuperación
NA
Marketing Trade Name | QOD |
---|---|
Product Type | Load Center ((*)) |
Cover Type | Surface cover |
Tightening Torque | Mandril, estado 1 50 lb.in, AWG 6...AWG 2/0, aluminio / cobre |
---|---|
Load Center Type | Fixed Mains (lugs) |
Rated Current | 125 A |
Number of Spaces | 4 |
Max Short Circuit Current Rating | 10 kA |
Maximum Number of Single Pole Circuits | 8 |
Maximum Number of Tandem Breakers | 4 |
Number of Phases | 1 fase 3 cables |
Voltage Rating | 120 V AC |
Wire Size | AWG 12...AWG 2/0 aluminio AWG 14...AWG 2/0 cobre |
Ground Bar | Grounding bar included (not installed) ((*)) |
Electrical Connection | Lugs ((*)) |
Busbar Material | Tin plated copper ((*)): barras |
Enclosure Material | Welded galvannealed steel |
Surface Finish | Baked enamel Gris |
Box Number | 15R |
Height | 376 mm |
Width | 226 mm |
Enclosure Rating | NEMA 3R placa de prensaestopas de dos partes |
---|---|
Ambient Air Temperature for Operation | -5 °C 40 °C |
Product Certifications | Registrado por UL |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en empaque | 1 |
Paquete 1 Altura | 12,7 cm |
Paquete 1 Ancho | 25,9 cm |
Paquete 1 Longitud | 41,4 cm |
Peso del empaque (Lbs) | 5,18 kg |
Periodo de garantía | 18 months |
---|
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.
Ciclo de vida total Huella de carbono
25
Perfil Ambiental del Producto (PEP)
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Embalaje sin plástico
No
Cumple
Regulación REACh
Use Again
Perfil de circularidad
No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación
NA
WEEE Label

El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.