
Gira la imagen para ampliar

QO2100VH
[In] Corriente nominal:
Modo de montaje:
Número de polos:
Capacidad de corte:
Proporciona una protección superior del circuito
Fiable y duradero
Diseño neutro enchufable y espacio más corto para instalaciones más rápidas
Diseño simple e instrucciones claras para una configuración rápida
Diagnóstico que ahorra tiempo con solo tocar un botón
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
19
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Use Again
Recuperación
NA
Los interruptores automáticos térmico-magnéticos QO y QOB de uno, dos y tres polos proporcionan protección contra sobrecorriente y conmutación en sistemas de corriente alterna (CA). Estos interruptores automáticos cuentan con un mecanismo de palanca de liberación centrada, libre de disparo, con acción rápida de cierre y apertura, y una indicación positiva del mango. También tienen una indicación de disparo VisiTrip, que proporciona una indicación visual de que el interruptor automático ha disparado e interrumpido el circuito.
Product | Interruptor automático en miniatura |
---|---|
Range | QOD |
Current Rating | 100 A |
Voltage Rating | 120 V CA 120 V CA |
Mounting Type | Conexión |
Number of Poles | 2P |
Circuit Breaker Type | Standard ((*)) |
Ratings | HACR rated ((*)) |
Electrical Connection | Box lugs ((*)) |
Interrupt Rating | 22 kA en 120 V CA 22 kA en 120 V CA |
---|---|
Number of Panel Spaces | 2 |
Wire Size | AWG 4...AWG 2/0 cobre o aluminio |
Tightening Torque | 5,6 N.m |
Height | 89 mm |
Width | 38 mm |
Depth | 74 mm |
Peso neto | 0,295 kg |
Certifications | Registrado por UL CSA |
---|---|
Ambient Rating | 40 °C |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en empaque | 1 |
Paquete 1 Altura | 8,890 cm |
Paquete 1 Ancho | 3,810 cm |
Paquete 1 Longitud | 9,652 cm |
Peso del empaque (Lbs) | 326,586 g |
Tipo de unidad de paquete 2 | CAR |
Número de unidades en el paquete 2 | 51 |
Paquete 2 Altura | 10,160 cm |
Paquete 2 Ancho | 34,544 cm |
Paquete 2 Longitud | 52,578 cm |
Paquete 2 Peso | 16,783 kg |
Periodo de garantía | 18 months |
---|
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.
Ciclo de vida total Huella de carbono
19
Perfil Ambiental del Producto (PEP)
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Embalaje sin plástico
Sí
Cumple
Número SCIP
Af42fb01-813d-40c0-ae28-b8b3299dbc99
Regulación REACh
Estado libre de halógenos
Producto sin halógeno
Use Again
Perfil de circularidad
No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación
NA
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.