
Gira la imagen para ampliar

QO215CAFI
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
42
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Use Again
Recuperación
NA
Product | Interruptor automático en miniatura |
---|---|
Range | QOD |
Current Rating | 15 A |
Voltage Rating | 120 V CA 120 V CA |
Mounting Type | Conexión |
Number of Poles | 2P |
Circuit Breaker Type | Combination ARC-fault |
Ratings | HACR rated ((*)) |
Electrical Connection | Pressure plate ((*)) |
Connections Terminals | Coleta neutral |
Interrupt Rating | 10 kA en 120 V CA 10 kA en 120 V CA |
---|---|
Number of Panel Spaces | 2 |
Wire Size | AWG 14...AWG 8 cobre AWG 12...AWG 8 aluminio |
Tightening Torque | 4 N.m |
Height | 121 mm |
Width | 38 mm |
Depth | 74 mm |
Peso neto | 0,431 kg |
Certifications | Registrado por UL CSA |
---|---|
Ambient Rating | 40 °C |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en empaque | 1 |
Paquete 1 Altura | 4,826 cm |
Paquete 1 Ancho | 9,398 cm |
Paquete 1 Longitud | 15,240 cm |
Peso del empaque (Lbs) | 430,912 g |
Tipo de unidad de paquete 2 | CAR |
Número de unidades en el paquete 2 | 25 |
Paquete 2 Altura | 9,652 cm |
Paquete 2 Ancho | 35,560 cm |
Paquete 2 Longitud | 53,340 cm |
Paquete 2 Peso | 11,077 kg |
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.
Ciclo de vida total Huella de carbono
42
Perfil Ambiental del Producto (PEP)
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Embalaje sin plástico
Sí
Cumple con las Exenciones
Regulación REACh
Use Again
Perfil de circularidad
Recuperación
NA
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.