
Gira la imagen para ampliar


QO220GFI
Proporciona una protección de circuito superior
Fiable y duradero
Diseño neutro enchufable y tamaño más reducido para instalaciones más rápidas
Diseño simple e instrucciones claras para una configuración rápida.
Diagnósticos que ahorran tiempo con solo tocar un botón
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
41
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Use Again
Recuperación
NA
Los Interruptores magnéticos térmicos de uno, dos y tres polos QO y QOB brindan protección contra sobrecorriente y conmutación en sistemas de CA y CC. Estos interruptores automáticos tienen un mecanismo de palanca libre de disparo sobre el centro con acción de apertura rápida, acción de apertura rápida e indicación de manija positiva. También tienen indicación de disparo VisiTrip, que proporciona una indicación visual de que el Interruptor se disparó e interrumpió el circuito. Este Interruptor QO de 2 polos tiene una capacidad nominal de 20 A a 120/240 V CA. Esta unidad proporciona una capacidad de ruptura de 10 kA y montaje enchufable. También está disponible una línea completa de funciones y accesorios instalados de fábrica, como disparadores de derivación, interruptores auxiliares e interruptores de alarma. Este producto incluye una falla a tierra A de 6 mA con cable flexible. Los Interruptores QO están listados en UL bajo el archivo UL E84967 y están certificados por CSA bajo el contrato maestro CSA 153555
Product | Interruptor automático en miniatura |
---|---|
Range | QOD |
Current Rating | 20 A |
Voltage Rating | 120 V CA 120 V CA |
Mounting Type | Conexión |
Number of Poles | 2P |
Circuit Breaker Type | Ground fault protecting ((*)) clase A 6 mA |
Ratings | Not rated ((*)) |
Electrical Connection | Pressure plate ((*)) |
Interrupt Rating | 10 kA en 120 V CA 10 kA en 120 V CA |
---|---|
Number of Panel Spaces | 2 |
Wire Size | AWG 14...AWG 8 cobre AWG 12...AWG 8 aluminio |
Tightening Torque | 4 N.m 4,6 N.m para 4…20 mm² - tipo de cable: AWG 12...AWG 4) |
Height | 105 mm |
Width | 38 mm |
Depth | 74 mm |
Peso neto | 0,454 kg |
Certifications | Registrado por UL CSA |
---|---|
Ambient Rating | 40 °C |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en empaque | 1 |
Paquete 1 Altura | 9,14 cm |
Paquete 1 Ancho | 5,59 cm |
Paquete 1 Longitud | 13,46 cm |
Peso del empaque (Lbs) | 430,92 g |
Tipo de unidad de paquete 2 | CAR |
Número de unidades en el paquete 2 | 33 |
Paquete 2 Altura | 12,7 cm |
Paquete 2 Ancho | 34,798 cm |
Paquete 2 Longitud | 52,832 cm |
Paquete 2 Peso | 14,969 kg |
Tipo de unidad de paquete 3 | PAL |
Número de unidades en el paquete 3 | 972 |
Paquete 3 Altura | 101,6 cm |
Paquete 3 Ancho | 101,6 cm |
Paquete 3 Longitud | 121,92 cm |
Paquete 3 Peso | 440,891 kg |
Periodo de garantía | 18 months |
---|
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.
Ciclo de vida total Huella de carbono
41
Perfil Ambiental del Producto (PEP)
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Embalaje sin plástico
Sí
Cumple con las Exenciones
Regulación REACh
Use Again
Perfil de circularidad
Recuperación
NA
WEEE Label

El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.