
Gira la imagen para ampliar

QO220VH
[In] Corriente nominal:
Modo de montaje:
Número de polos:
Capacidad de corte:
Proporciona una protección superior del circuito
Fiable y duradero
Diseño neutro enchufable y espacio más corto para instalaciones más rápidas
Diseño simple e instrucciones claras para una configuración rápida
Diagnóstico que ahorra tiempo con solo tocar un botón
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
19
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Use Again
Recuperación
NA
Product | Interruptor automático en miniatura |
---|---|
Range | QOD |
Current Rating | 20 A |
Voltage Rating | 120 V CA 120 V CA |
Mounting Type | Conexión |
Number of Poles | 2P |
Circuit Breaker Type | Standard ((*)) |
Ratings | HACR rated ((*)) |
Electrical Connection | Pressure plate ((*)) |
Interrupt Rating | 22 kA en 120 V CA 22 kA en 120 V CA |
---|---|
Number of Panel Spaces | 2 |
Wire Size | AWG 14...AWG 8 cobre o aluminio |
Tightening Torque | 4,6 N.m |
Height | 76 mm |
Width | 38 mm |
Depth | 74 mm |
Peso neto | 0,249 kg |
Certifications | Registrado por UL CSA |
---|---|
Ambient Rating | 40 °C |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en empaque | 1 |
Paquete 1 Altura | 3,810 cm |
Paquete 1 Ancho | 8,890 cm |
Paquete 1 Longitud | 8,890 cm |
Peso del empaque (Lbs) | 249,929 g |
Tipo de unidad de paquete 2 | CAR |
Número de unidades en el paquete 2 | 43 |
Paquete 2 Altura | 9,144 cm |
Paquete 2 Ancho | 33,274 cm |
Paquete 2 Longitud | 52,070 cm |
Paquete 2 Peso | 11,349 kg |
Periodo de garantía | 18 months |
---|
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.
Ciclo de vida total Huella de carbono
19
Perfil Ambiental del Producto (PEP)
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Embalaje sin plástico
Sí
Cumple
Número SCIP
Af42fb01-813d-40c0-ae28-b8b3299dbc99
Regulación REACh
Estado libre de halógenos
Producto sin halógeno
Use Again
Perfil de circularidad
No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación
NA
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.