
Gira la imagen para ampliar

QO2DTI
Los MCB QO™ están diseñados para brindar calidad y confiabilidad
Asegura el equipo para que los puntos de contacto sean energéticamente eficientes
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
17
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Use Again
Recuperación
NA
Product Type | Enclavamiento |
---|---|
Marketing Trade Name | QOD |
Circuit Breaker Type | Standard ((*)) |
---|
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en empaque | 1 |
Paquete 1 Altura | 1,778 cm |
Paquete 1 Ancho | 7,62 cm |
Paquete 1 Longitud | 5,08 cm |
Peso del empaque (Lbs) | 22,68 g |
Tipo de unidad de paquete 2 | PAL |
Número de unidades en el paquete 2 | 2160 |
Paquete 2 Altura | 101,6 cm |
Paquete 2 Ancho | 101,6 cm |
Paquete 2 Longitud | 121,92 cm |
Paquete 2 Peso | 65,83 kg |
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.
Ciclo de vida total Huella de carbono
17
Perfil Ambiental del Producto (PEP)
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Embalaje sin plástico
Sí
Cumple
Número SCIP
Af42fb01-813d-40c0-ae28-b8b3299dbc99
Regulación REACh
Estado libre de halógenos
Producto sin halógeno
Use Again
Perfil de circularidad
No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación
NA
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.