
Gira la imagen para ampliar

QO3100BNF
tipo de cubierta:
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
20
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Use Again
Recuperación
NA
Product Type | Armario |
---|---|
Range of Product | QOD |
Current Rating | 100 A |
---|---|
Interrupt Rating | 22 kA |
Number of Spaces | 3 |
Number of Phases | 3 fases |
Enclosure Rating | NEMA 1 para interior |
Breaker Compatibility | Interruptor automático QO 3P |
Product Certifications | Registrado por UL |
Wiring Configuration | 3-hilos |
Electrical Connection | Lugs ((*)) |
Wire Size | AWG 14...AWG 1 cobre AWG 12...AWG 1 aluminio |
Surface Finish | Baked enamel Gris |
Busbar Material | Tin plated copper ((*)): barras |
Tightening Torque | , estado 1 35 lb.in, AWG 14...AWG 10, cobre , estado 1 35 lb.in, AWG 12...AWG 10, aluminio Mandril, estado 1 40 lb.in, AWG 8...AWG 4, aluminio / cobre Mandril, estado 1 50 lb.in, AWG 3...AWG 2, aluminio / cobre Mandril, estado 1 35 lb.in, AWG 14...AWG 10, cobre Mandril, estado 1 35 lb.in, AWG 12...AWG 10, aluminio |
Box Number | 13 |
Cover Type | Flush cover |
Ground Bar | Grounding bar (ordered separately) |
Enclosure Material | Chapa de acero soldado |
Enclosure Type | Envolvente |
Height | 333 mm |
Width | 149 mm |
Depth | 86,4 mm |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en empaque | 1 |
Paquete 1 Altura | 11,7 cm |
Paquete 1 Ancho | 19,1 cm |
Paquete 1 Longitud | 38,6 cm |
Peso del empaque (Lbs) | 2,6 kg |
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.
Ciclo de vida total Huella de carbono
20
Perfil Ambiental del Producto (PEP)
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Embalaje sin plástico
No
Cumple
Regulación REACh
Use Again
Perfil de circularidad
No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación
NA
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.